1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น สกรู

สเก็น สกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* SP-2, 3, 4, 5 ไม่มีขอบ SP-6 ใช้ทั้งสองวิธี
* SP-2 สำหรับ 3, 4, ไม่มีรูในส่วน ลูกบิด ของ ขาพิน

รหัสสินค้า
SP-2
SP-4
SP-6
SP-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 156.05

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 21981028

฿ 113.62

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 24650416

฿ 154.06

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 248170624

฿ 344.61

฿ 150.01

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2523501040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเก็น วัสดุ สเตนเลส SUS304,SUS316