1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอสปริง แบบ B

ตะขอสปริง แบบ B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หูหิ้วแม่พิมพ์ เกี่ยวเป็น หูหิ้วแม่พิมพ์ สปริง ธรรมดาที่มีหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· เหล็กฉากสำหรับยึด อเนกประสงค์
· มี หูหิ้วแม่พิมพ์ เกี่ยวหลายประเภทและสามารถใช้งานได้ตาม การใช้งาน
· ตะขอสปริง ธรรมดา
วัสดุ: สเตนเลส SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับต่อ โซ่ เชือก ฯลฯ ที่ยึดติดกับ พื้นผิว ผิวผนัง

รหัสสินค้า
B-3S
B-4
B-6
B-7
B-10
B-11
B-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)

฿ 176.76

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 186233810

฿ 154.06

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80144530

฿ 210.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 09766180

฿ 234.09

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 098770100

฿ 505.83

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10010102150

฿ 1,216.67

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 10111120200

฿ 993.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10212140250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง วัสดุ สแตนเลสSUS304