(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีโครงสร้างที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเชื่อมสำหรับการกำหนดค่าการดัดที่ซับซ้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ ป้องกันร่วง และเพื่อใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
2.0-V-1M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 399.16 | CHAINS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | โซ่ | วัสดุ | SUS304 | หมายเลขรหัส | 040 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(ม.) | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด ใช้แล้ว(มิลลิเมตร) | 2 | โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 0.23 |
ความยาวด้านใน(มิลลิเมตร) | 28.0 | ความกว้างภายในกว้าง(มิลลิเมตร) | 5.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2.0-V-1M ในชุด โซ่ สแตนเลส Victor
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง