(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากวิธีการกดไม่จำเป็นต้อง ดอกสว่าน รูที่แก้ว ทองเหลือง การขัดเงา ทองเหลือง เมี่ยม.
รหัสสินค้า |
---|
IBF-6M |
IBF-10 |
IBF-12 |
IBF-16M |
IBF-24M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางบิด (M สกรู) | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (kgf) | หมายเลขรหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.50 | LIFTING EYEBOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 50 | 2427 | ||
฿ 334.28 | LIFTING EYEBOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 150 | 1378 | ||
฿ 451.65 | LIFTING EYEBOLTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.75 | 12 | 220 | 1379 | ||
฿ 730.29 | MIZUMOTO-MM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 16 | 450 | 1380 | ||
฿ 2,872.00 | LIFTING EYEBOLTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3 | 24 | 950 | 1382 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายกลม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง