(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อของ โซ่ ขดลวด เชือก ฯลฯ รวมถึง ข้อต่อ ของอุปกรณ์ เทอร์มินอล ต่อเพราะ ตะขอ มันถอดยาก
รหัสสินค้า |
---|
SF-3 |
SF-4 |
SF-5 |
SF-6 |
SF-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขรหัส | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (kgf) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.61 | HANGINGTOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2054 | 3 | 8 | 37 | ||
฿ 130.84 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1855 | 4 | 15 | 44 | ||
฿ 174.44 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1856 | 5 | 20 | 62 | ||
฿ 289.10 | HANGINGTOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 646 | 6 | 30 | 75 | ||
฿ 623.24 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 648 | 10 | 120 | 125 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ตะขอ คู่ | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | สแตนเลสSUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง