(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ โซ่ และสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
MO-3 |
MO-4 |
MO-6 |
MO-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขรหัส | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (kgf) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.52 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2102 | 3 | 5 | 22 | ||
฿ 133.72 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1942 | 4 | 15 | 30 | ||
฿ 259.00 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1944 | 6 | 30 | 52 | ||
฿ 536.52 ฿ 253.02 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1946 | 10 | 120 | 61 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | สแตนเลสSUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง