(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากพอร์ตเชื่อมต่อแบบแยกของส่วนหัวเป็นเกลียวในแบบเทเปอร์ จึงต้องมีฟิตติ้งและวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
SRH-2006 |
SRH-2504-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านออกการกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว นิกาย B (นิกาย A) | จำนวน แยก | ด้านในการกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว นิกาย B (นิกาย A) | รับรอง JWWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,730.71 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 4B (20 A) | 6 | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 2,859.32 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | 4 | 1B (25 A) | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ด้านออก, การกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว, พอร์ตเชื่อมต่อ ที่สอง, นิกาย B (นิกาย A) | 1 / 2B (15 A) | วัสดุ | บรอนซ์ (CAC406C) | ชนิด | ท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก | ความสำรวม | ด้านในประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สกรู Rc | ด้านออกประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สกรู Rc |
ด้านออกประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ แยก | สกรู Rc | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง