(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ กำหนดค่าชิ้นส่วน การออกแบบ ใหม่ให้ ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพสูงลด การ สูญเสีย อัตราการไหล เพื่อรองรับความต้องการใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·สามารถนำของเหลวได้จากทั้งด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และด้านปลั๊ก
·มีการใช้มาตรการเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยอนุญาตให้มีการสร้างความต้านทานในการกำหนดค่าส่วนประกอบต่างๆ
· กลไก สูญเสียแรง ความดัน ต่ำเพื่อให้ได้อัตราการไหลสูง
· รองรับการใช้งาน กับประเภท S · P ทั่วไป
นอกจากนี้ยังมีประเภท เกลียวนอก ตามสั่ง
รหัสสินค้า |
---|
CSPE01P2 |
CSPE01P3 |
CSPE02P2 |
CSPE02P3 |
CSPE03P2 |
CSPE03P3 |
CSPE04P2 |
CSPE04P3 |
CSPE06P2 |
CSPE06P3 |
CSPE08P2 |
CSPE08P3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.38 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 0 ~ 5.0 | RC1 / 8" | ||
฿ 643.92 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | 0~7.5 | RC1 / 8" | ||
฿ 381.22 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 0 ~ 5.0 | RC1 / 4" | ||
฿ 744.90 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | 0~7.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 514.72 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 0 ~ 5.0 | RC3 / 8" | ||
฿ 945.87 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | 0~7.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 986.79 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 0 ~ 3.0 | RC1 / 2" | ||
฿ 1,973.26 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | 0~4.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 1,698.28 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 0 ~ 3.0 | RC3 / 4" | ||
฿ 2,658.79 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | 0~4.5 | RC3 / 4" | ||
฿ 2,342.33 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 0 ~ 3.0 | RC1" | ||
฿ 4,281.73 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | 0~4.5 | RC1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | โครงสร้าง วาล์ว | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง