1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Quick คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน, SPE TYPE, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

Quick คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน, SPE TYPE, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 822.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประหยัดพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการกำหนดค่าชิ้นส่วนใหม่ตอบสนองความต้องการของนักดำน้ำใน พื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากลดการสูญเสียการไหล

รหัสสินค้า
CSPE01S2
CSPE01S3
CSPE02S2
CSPE02S3
CSPE03S2
CSPE03S3
CSPE04S2
CSPE04S3
CSPE06S2
CSPE06S3
CSPE08S2
CSPE08S3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 822.65

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง0 ~ 5.0RC1 / 8"

฿ 1,457.24

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)0~7.5RC1 / 8"

฿ 880.56

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง0 ~ 5.0RC1 / 4"

฿ 1,650.95

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส (SUS304)0~7.5RC1 / 4"

฿ 1,419.35

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง0 ~ 5.0RC3 / 8"

฿ 2,056.10

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS304)0~7.5RC3 / 8"

฿ 2,668.46

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง0 ~ 3.0RC1 / 2"

฿ 4,838.96

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลส (SUS304)0~4.5RC1 / 2"

฿ 4,007.28

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง0 ~ 3.0RC3 / 4"

฿ 5,778.65

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)0~4.5RC3 / 4"

฿ 6,227.74

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง0 ~ 3.0RC1"

฿ 9,264.56

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)0~4.5RC1"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวใน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุ ซีล ยาง ฟลูออรีน (FPM) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน โครงสร้าง วาล์ว ข้อความเปิดสองประเภทการปิด
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180