(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผ่านประเภทที่มีโครงสร้างแบบไม่มี วาล์ว เปิดทางเดินคู่ปฏิวัติอัตราการไหล สูงและการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำทำให้สามารถจัดการของเหลวที่มีความหนืดสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
CTL01PH2 |
CTL01PH3 |
CTL02PH2 |
CTL02PH3 |
CTL03PH2 |
CTL03PH3 |
CTL04PH2 |
CTL04PH3 |
CTL06PH2 |
CTL06PH3 |
CTL08PH2 |
CTL08PH3 |
CTL10PH2 |
CTL10PH3 |
CTL12PH2 |
CTL12PH3 |
CTL16PH2 |
CTL16PH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | บังคับ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 1/8" | ||
฿ 399.01 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 1/8" | ||
฿ 196.44 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 1/4" | ||
฿ 418.37 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 1/4" | ||
฿ 268.40 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 3/8" | ||
฿ 496.98 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 3/8" | ||
฿ 876.67 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 1/2" | ||
฿ 813.84 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 1/2" | ||
฿ 709.23 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | 3/4" | ||
฿ 1,371.98 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | 3/4" | ||
฿ 1,378.63 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | 1" | ||
฿ 2,348.58 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | 1" | ||
฿ 1,950.08 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | 1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 4,268.51 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | 1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 2,897.04 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | 1 1/2 นิ้ว | ||
฿ 5,444.05 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | 1 1/2 นิ้ว | ||
฿ 4,137.89 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0~1.5 | 2" | ||
฿ 8,513.52 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 2.0 | 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | หัวฉีด สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง