(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อชนิดทะลุโดยไม่มี กลไก วาล์ว มีช่องเปิดคู่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อัตราการไหล และการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำทำให้สามารถจัดการของเหลวที่มีความหนืดสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
CTL01SH2 |
CTL01SH3 |
CTL02SH2 |
CTL02SH3 |
CTL03SH2 |
CTL03SH3 |
CTL04SH2 |
CTL04SH3 |
CTL06SH2 |
CTL06SH3 |
CTL08SH2 |
CTL08SH3 |
CTL10SH2 |
CTL10SH3 |
CTL12SH2 |
CTL12SH3 |
CTL16SH2 |
CTL16SH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | บังคับ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.34 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 1/8" | ||
฿ 905.15 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 1/8" | ||
฿ 513.30 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 1/4" | ||
฿ 1,052.09 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 1/4" | ||
฿ 643.92 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 3/8" | ||
฿ 1,349.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 3/8" | ||
฿ 986.79 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | 1/2" | ||
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | 1/2" | ||
฿ 1,819.46 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | 3/4" | ||
฿ 3,256.23 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | 3/4" | ||
฿ 3,190.93 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | 1" | ||
฿ 5,378.74 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | 1" | ||
฿ 4,203.20 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | 1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 8,840.06 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | 1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 6,064.47 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | 1 1/2 นิ้ว | ||
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | 1 1/2 นิ้ว | ||
฿ 7,860.44 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0~1.5 | 2" | ||
฿ 16,481.08 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 2.0 | 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | หัวฉีด สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง