1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด่วน HP TYPE ปลั๊ก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด่วน HP TYPE ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับท่อ อุปกรณ์ไฮดรอลิกตัวเครื่อง หลักใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกซึ่งผ่านการอบ ชุบด้วย ความร้อนเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
CHP02P
CHP03P
CHP04P
CHP06P
CHP08P
CHP10P
CHP12P
CHP16P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 655.71

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 0 ~ 20.5RC1 / 4"

฿ 616.41

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 0 ~ 20.5RC3 / 8"

฿ 898.63

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 0 ~ 20.5RC1 / 2"

฿ 947.48

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 0 ~ 20.5RC3 / 4"

฿ 1,705.17

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 0 ~ 20.5RC1"

฿ 7,625.04

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 0 ~ 18.0Rc1 1/4 นิ้ว

฿ 9,217.08

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 0 ~ 18.0Rc1 1/2 "

฿ 11,424.24

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 0 ~ 14.0Rc2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวใน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม ( ชุบสังกะสี / ไตรวาเลนท์โครเมต) วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน
โครงสร้าง วาล์ว ข้อความเปิดสองประเภทการปิด สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80