(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรูปร่างขนาดและ วัสดุ สำหรับสภาพการติดตั้งและ สเปค แตกต่างกันรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นยังมี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เข้ากันได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
• กลไก ล็อค ของลูกบอลและปลอกป้องกันการถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เกิดจากการสั่นสะเทือนหลัง การเชื่อมต่อสายไฟ กระแทกจากภายนอก ฯลฯ
•ข้อมูลจำเพาะเหมือนกับรุ่น AL type 20
•ตัวเครื่องหลักเป็นเหล็กชุบโครเมียม
•ปลั๊กสามารถเชื่อมต่อกับ AL type 20 ทุกรุ่น
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 | บังคับ สายยาง | 12 × 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง