1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็วปลั๊ก S · P TYPE

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็วปลั๊ก S · P TYPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่อง เปิด / ปิด คู่ พร้อม วาล์ว อัตโนมัติที่ติดตั้งบน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กทางเดินถูกปิดกั้นเมื่อแยกออกจากกันปิด การ พ่น ของไหล การสูญเสียหรือการผสมของอากาศในทันที

รหัสสินค้า
CSP01P
CSP02P
CSP03P
CSP04P
CSP06P
CSP08P
CSP10P
CSP10P2
CSP10P3
CSP12P
CSP12P2
CSP12P3
CSP16P
CSP16P2
CSP16P3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ซีล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ โครงสร้าง วาล์ว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~7.5RC1 / 8"

฿ 515.10

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~7.5RC1 / 4"

฿ 623.65

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~7.5RC3 / 8"

฿ 937.81

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~4.5RC1 / 2"

฿ 1,362.31

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~4.5RC3 / 4"

฿ 2,288.06

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~4.5RC1"

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~7.5Rc1 1/4 นิ้ว

฿ 4,186.87

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมันข้อความเปิดสองประเภทการปิด-20~1800 ~ 2.0Rc1 1/4 นิ้ว

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS304)ยาง ฟลูออรีน (FPM)อากาศ / น้ำมันข้อความเปิดสองประเภทการปิด-20~1800 ~ 3.0Rc1 1/4 นิ้ว

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~7.5Rc1 1/2 "

฿ 5,248.13

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมันข้อความเปิดสองประเภทการปิด-20~1800 ~ 2.0Rc1 1/2 "

฿ 10,440.10

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยาง ฟลูออรีน (FPM)อากาศ / น้ำมันข้อความเปิดสองประเภทการปิด-20~1800 ~ 3.0Rc1 1/2 "

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมันทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ)-20~+800~7.5Rc2"

฿ 8,950.96

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมันข้อความเปิดสองประเภทการปิด-20~1800~1.5Rc2"

฿ 15,370.85

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยาง ฟลูออรีน (FPM)อากาศ / น้ำมันข้อความเปิดสองประเภทการปิด-20~1800 ~ 2.0Rc2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวใน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม