(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อชนิดผ่านช่องเปิดคู่นวัตกรรมใหม่และไม่มี กลไก วาล์วอัตราการไหล และการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำทำให้สามารถจัดการของเหลวที่มีความหนืดสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
CTL01SF2 |
CTL01SF3 |
CTL02SF2 |
CTL02SF3 |
CTL03SF |
CTL03SF2 |
CTL03SF3 |
CTL04SF |
CTL04SF2 |
CTL04SF3 |
CTL06SF |
CTL06SF2 |
CTL06SF3 |
CTL08SF |
CTL08SF2 |
CTL08SF3 |
CTL10SF2 |
CTL10SF3 |
CTL12SF2 |
CTL12SF3 |
CTL16SF2 |
CTL16SF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 489.76 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC1 / 8" | ||
฿ 905.15 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 8" | ||
฿ 885.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC1 / 4" | ||
฿ 1,166.39 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 786.46 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 643.92 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC3 / 8" | ||
฿ 1,495.65 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 1,108.50 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 986.79 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC1 / 2" | ||
฿ 2,244.64 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 1,488.41 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC3 / 4" | ||
฿ 1,819.46 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | RC3 / 4" | ||
฿ 3,608.74 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC3 / 4" | ||
฿ 2,113.35 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC1" | ||
฿ 3,536.36 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | RC1" | ||
฿ 5,960.62 ฿ 5,299.59 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC1" | ||
฿ 4,658.03 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 9,796.01 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 6,720.46 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 13,124.83 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 7,860.44 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0~1.5 | Rc2" | ||
฿ 18,262.80 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 2.0 | Rc2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง