1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TL TYPE SM

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TL TYPE SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 441.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อชนิดผ่านช่องเปิดคู่นวัตกรรมใหม่และไม่มี กลไก วาล์วอัตราการไหล และการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำทำให้สามารถจัดการของเหลวที่มีความหนืดสูงได้

รหัสสินค้า
CTL01SM2
CTL01SM3
CTL02SM2
CTL02SM3
CTL03SM
CTL03SM2
CTL03SM3
CTL04SMSALE
CTL04SM2
CTL04SM3SALE
CTL06SM
CTL06SM2
CTL06SM3
CTL08SM
CTL08SM2
CTL08SM3
CTL10SM2
CTL10SM3
CTL12SM2
CTL12SM3
CTL16SM2
CTL16SM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ซีล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 441.34

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 5.0R1 / 8"

฿ 905.15

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~7.5R1 / 8"

฿ 513.30

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 5.0R1 / 4"

฿ 1,052.09

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~7.5R1 / 4"

฿ 709.23

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~7.5R3 / 8"

฿ 643.92

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 5.0R3 / 8"

฿ 1,349.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~7.5R3 / 8"

฿ 1,000.09

฿ 974.49

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~7.5R1 / 2"

฿ 986.79

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 5.0R1 / 2"

฿ 2,025.06

฿ 1,266.88

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~7.5R1 / 2"

฿ 1,342.96

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~4.5R3 / 4"

฿ 1,819.46

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 3.0R3 / 4"

฿ 3,256.23

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~4.5R3 / 4"

฿ 2,113.35

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~4.5R1"

฿ 3,190.93

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 3.0R1"

฿ 5,378.74

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800~4.5R1"

฿ 4,203.20

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 2.0R1 1/4 "

฿ 8,840.06

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800 ~ 3.0R1 1/4 "

฿ 6,064.47

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800 ~ 2.0R1 1/2 "

฿ 11,844.22

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800 ~ 3.0R1 1/2 "

฿ 7,860.44

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองยาง ฟลูออรีน (FPM)น้ำ / อากาศ / น้ำมัน-20~1800~1.5R2"

฿ 16,481.08

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)ยางไนไตรล์ (NBR)อากาศ / น้ำมัน-20~+800 ~ 2.0R2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวนอก เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม