1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE40 ปลั๊ก PM

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE40 ปลั๊ก PM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้รักษาการทำงานทั้งหมดของ AL TYPE 20 และให้ความจุที่มากขึ้น
•รูปทรงขนาดและ วัสดุ หลากหลายของเราสามารถ มือจับ ท่อและ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้มากมาย
•ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเชื่อมต่อ เครื่องมือ ลมและท่อลมในโรงงาน
•ชิ้นส่วนหลักที่เป็น เหล็กกล้า มี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก กระบวนการแปรรูป การชุบแข็ง
•มี วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเพื่อให้ประโยชน์ใช้สอยทั่วไปที่ยอดเยี่ยม
•เปิดและปิด วาล์ว โดยอัตโนมัติผ่านการติด / ถอดโดย แบบฝัง วาล์ว ในตัวที่ด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

รหัสสินค้า
CAL44PM
CAL44PM3
CAL46PM
CAL46PM3
CAL48PM
CAL48PM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 203.09

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมันR1 / 2"

฿ 872.50

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศR1 / 2"

฿ 235.75

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมันR3 / 4"

฿ 1,035.77

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศR3 / 4"

฿ 301.05

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมันR1"

฿ 1,649.54

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน สเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศR1"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวนอก เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0::1.5