(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้จะรักษาการทำงานทั้งหมดของ AL TYPE 20 และให้ความจุที่มากขึ้นอาร์เรย์ของรูปทรงขนาดและ วัสดุ หลากหลายสามารถรองรับการใช้งานท่อและ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้มากมาย
รหัสสินค้า |
---|
CAL44PH |
CAL44PH2 |
CAL44PH3 |
CAL46PH |
CAL46PH2 |
CAL46PH3 |
CAL48PH |
CAL48PH2 |
CAL48PH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | บังคับ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | 1/2" | ||
฿ 443.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | 1/2" | ||
฿ 872.50 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 1/2" | ||
฿ 240.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | 3/4" | ||
฿ 553.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | 3/4" | ||
฿ 1,035.77 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 3/4" | ||
฿ 309.11 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | 1" | ||
฿ 816.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | 1" | ||
฿ 1,649.54 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | หัวฉีด สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง