(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้รักษาฟังก์ชันทั้งหมดของ AL TYPE 20 และให้ความจุที่มากขึ้นรูปทรงขนาดและ วัสดุ หลากหลายของเราสามารถ มือจับ ท่อและ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้มากมาย
[คุณสมบัติ]
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่อ เครื่องมือ ลมและท่อลมในโรงงาน
·ชิ้นส่วน เหล็กกล้า มี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก กระบวนการแปรรูป การชุบแข็ง ไม่เหมือนใคร
·มีวัสดุหลักขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเพื่อให้ประโยชน์ใช้สอยทั่วไปที่ยอดเยี่ยม
·เปิดและปิด วาล์ว โดยอัตโนมัติผ่านการ อุปกรณ์เสริม / ถอด วาล์ว แบบฝัง ตัว ไปทางด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
CAL44SM |
CAL44SM2 |
CAL44SM3 |
CAL46SM |
CAL46SM2 |
CAL46SM3 |
CAL48SM |
CAL48SM2 |
CAL48SM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.92 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R1 / 2" | ||
฿ 905.15 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R1 / 2" | ||
฿ 2,341.92 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R1 / 2" | ||
฿ 758.21 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R3 / 4" | ||
฿ 986.79 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R3 / 4" | ||
฿ 2,488.87 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R3 / 4" | ||
฿ 839.84 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R1" | ||
฿ 1,297.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R1" | ||
฿ 3,941.97 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวนอก | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง