(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรูปร่างขนาดและ วัสดุ หลากหลายเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขและ สเปค ติดตั้งที่แตกต่างกันรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นผลิตภัณฑ์ ยังมีความเข้ากันได้ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เหนือกว่า
[คุณสมบัติ]
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่อ เครื่องมือ ลมและท่อลมในโรงงาน
·ชิ้นส่วน เหล็กกล้า มี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก กระบวนการแปรรูป การชุบแข็ง ไม่เหมือนใคร
·มีวัสดุหลักขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเพื่อให้ประโยชน์ใช้สอยทั่วไปที่ยอดเยี่ยม
·เปิดและปิด วาล์ว โดยอัตโนมัติผ่านการ อุปกรณ์เสริม / ถอด วาล์ว แบบฝัง ตัว ไปทางด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
CAL21PF |
CAL22PF |
CAL22PF2 |
CAL22PF3 |
CAL23PF |
CAL23PF2 |
CAL23PF3 |
CAL24PF |
CAL24PF2 |
CAL24PF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.64 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 8" | ||
฿ 92.86 ฿ 71.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 174.29 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC1 / 4" | ||
฿ 388.46 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 92.86 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 174.29 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC3 / 8" | ||
฿ 399.31 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 147.14 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 278.57 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC1 / 2" | ||
฿ 513.30 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC1 / 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง