1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง, AL TYPE20 ช่องเสียบ (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้ง, AL TYPE20 ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 279.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปร่าง ขนาดและวัสดุที่หลากหลายครอบคลุมทุกสเปคและเงื่อนไขการในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเชื่อมต่อระบบท่อนิวเมติกส์ในโรงงานและอุปกรณ์นิวเมติกส์ รองรับการใช้งานช่องเสียบ/ปลั๊กที่เหนือกว่า

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 10
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-20 ถึง 80 ° c
●ประเภทการเปิด / ปิดทางเดียว

วัสดุ

●ยางซีล:ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
CAL21SM
CAL22SMSALE
CAL22SM2
CAL22SM3
CAL23SM
CAL23SM2
CAL23SM3
CAL24SM
CAL24SM2
CAL24SM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 326.37

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.5R1 / 8"

฿ 279.91

฿ 220.01

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.5R1 / 4"

฿ 628.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน ทองเหลืองน้ำ / อากาศ0~1.0R1 / 4"

฿ 1,248.02

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศ0~1.5R1 / 4"

฿ 279.91

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.5R3 / 8"

฿ 628.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองน้ำ / อากาศ0~1.0R3 / 8"

฿ 1,264.34

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศ0~1.5R3 / 8"

฿ 325.44

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 2 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.5R1 / 2"

฿ 712.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน ทองเหลืองน้ำ / อากาศ0~1.0R1 / 2"

฿ 1,525.58

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศ0~1.5R1 / 2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวนอก เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80