(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ น้ำหนักเบา และการใช้งานที่เหนือกว่าพร้อม วาล์ว เปิด / ปิดอัตโนมัติและการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวเหมาะสำหรับ เครื่องมือช่างทั่วไป การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย ตนเอง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ น้ำหนักเบา ทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เครื่องมือ แบบพกพาได้โดยตรง
·มีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมและการคืน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมีน้ำหนักเบากว่ามาก
·เมื่อใช้สำหรับท่อลมการรั่วไหลที่ลดลงอย่างมากจะช่วยยืดอายุ การ ใช้งานของ ปั๊มลม และลด การใช้พลังงาน
·เปิดและปิด วาล์ว โดยอัตโนมัติผ่านการ อุปกรณ์เสริม / ถอด วาล์ว แบบฝัง ตัว ออกจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก รองรับการใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงขนาดและ รูปทรง
· ของไหล สามารถนำมาใช้จากทั้งด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือด้านปลั๊ก
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.0 | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 4" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAL12PF ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE10 ปลั๊ก PF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง