1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสแตนเลส ต่ำถึงพื้น และมีน้ำหนักมาก SUHK

ลูกล้อสแตนเลส ต่ำถึงพื้น และมีน้ำหนักมาก SUHK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 911.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียล สแตนเลส ชนิดปิดผนึกสำหรับล้อ
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
· สแตนเลส 304 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะต่างๆ (รวมทั้งลูกบอลของส่วนที่หมุนได้) และตลับลูกปืน
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืน Bilayer ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งมีฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง
·การหมุนไปอย่างราบรื่น แม้จะบรรทุกเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
SUHK-50-MC
SUHK-50-YN
SUHK-65-MC
SUHK-65-YN
SUHK-75-MC
SUHK-75-YN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ

฿ 993.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 78220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี552885585032.5ทนน้ำมันสีน้ำเงิน

฿ 911.47

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 78220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน552885585032.5โครงหลัก: ไม่มีสีดำ

฿ 1,389.19

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 96.5320.01 ถึง 485.00392[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี552886596536ทนน้ำมันสีน้ำเงิน

฿ 1,277.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 96.5320.01 ถึง 485.00392[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน552886596536โครงหลัก: ไม่มีสีดำ

฿ 1,599.02

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 108485.01 ถึง 750.00490[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี634095727539ทนน้ำมันสีน้ำเงิน

฿ 1,467.80

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 108485.01 ถึง 750.00490[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน634095727539โครงหลัก: ไม่มีสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส