• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SPO Nylon (Blickle)

 
Part Number
SPO-75K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Vehicle Width (Dual-Wheel Type) × 2(mm) 32 Wheel Type Integrated Tire Material Reinforced Nylon
Wheel Outer Dia.(Ø) 75 Hole Diameter(Ø) 10 Width of Hub(mm) 82
Bearing Available Bearing details Radial ball bearings Max. Allowable Load(N) 2940
Wheel Type Dual Wheels

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPO-75K in the SPO Nylon (Blickle) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPO-75K ในชุด SPO Nylon (Blickle)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)