(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อไนลอนนำไฟฟ้า MC ที่สามารถรับโหลดได้สูงสุดในบรรดาสินค้าจาก SISIKU
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี, ทนน้ำมัน, และทนทานต่อการเสียดสี
รหัสสินค้า |
---|
MCD-100SU |
MCD-125SU |
MCD-150SU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,380.04 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 29 | 10 | 42 | 1470 | ||
฿ 6,438.75 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 42 | 12 | 56 | 2050 | ||
฿ 7,882.65 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 | 42 | 12 | 56 | 2450 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า (สีดำ) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง