(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ "ซามูไรบลู" ที่มี ความสามารถ ใน พิกัดน้ำหนัก สูงสุดในผลิตภัณฑ์ของ SISIKU
[คุณสมบัติ]
· จาระบี - ทน
· POM อาจได้รับผลกระทบจากสารเติมแต่งใน จาระบี ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวัง
· ทนสารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์
· POM มีความต้านทานที่ดีต่อสารเคมีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ แต่อาจได้รับผลกระทบจากสารเติมแต่งของ ของไหล แบตเตอรี่น้ำมันเบนซินหรือ สารหล่อลื่น
·นอกจากนี้โปรดทราบว่า การกัดกร่อน อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากกรดที่เกิดจากสารเคมีที่ผ่านกระบวนการออกซิเดชั่นในอากาศเมื่อใช้เป็นเวลานานในอุณหภูมิสูง
·เกี่ยวกับการกำจัด
· ไกด์ เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
MC-35HW |
MC-50HW |
MC-65HW |
MC-75HW |
MC-80HW |
MC-100HW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 547.74 | WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 27 | 6 | 30 | 1170 | ||
฿ 456.77 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 32.5 | 8 | 35.5 | 2940 | ||
฿ 619.05 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 36 | 10 | 39 | 3920 | ||
฿ 726.86 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 39 | 10 | 42 | 4900 | ||
฿ 1,178.60 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 40 | 12 | 43 | 9800 | ||
฿ 1,201.15 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 40 | 12 | 43 | 9800 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | น้ำยา การหล่อ ไนล่อน (สีน้ำเงิน) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง