(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูยู ยูรีเทน (สำหรับกันกระแทก)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก การเริ่มต้นต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ OA อุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
U-75TS |
U-100TS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | คอร์/แกน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.96 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบรวม | 75 | 31 | - | 490 | ||
฿ 304.77 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | วงแหวนนอก + ล้อ | 100 | 30 | ไนล่อน | 580 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ยาง | ยูรีเทน (UR) | ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง