(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่ทิ้งรอยล้อ จึงไม่ทำให้พื้นสกปรก
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | โพลียูรีเทน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 35 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 8 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 40 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี | คอร์/แกน | โพลีโพรพีลีน | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 730 | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PU-150 ในชุด PU, โพลียูรีเทน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง