(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
VPA-50K |
VPA-75K |
VPA-100K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.43 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 18 | 22.5 | 390 | ||
฿ 317.34 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 25 | 30 | 580 | ||
฿ 456.77 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 25 | 30 | 880 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง (SBR) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี | คอร์/แกน | ไนล่อน | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง