(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางที่เติมอากาศข้างใน แรงดันอากาศช่วยลดการสั่นสะเทือน
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง (SBR) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 47 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 48 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี | คอร์/แกน | เหล็กกล้า SPHC-P | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืน Pressed-in |
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 680 | ความกว้างของยาง(มิลลิเมตร) | 47 | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AI 6-2G ในชุด นิวเมติกส์ AI (สีเทา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง