1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ ทนความร้อน B/BX series (Blickle)

SSK CASTER

ลูกล้อ ทนความร้อน B/BX series (Blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,059.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· ใช้ จาระบีทนความร้อนพิเศษสำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน
·สามารถใช้งานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิใช้งาน สูงสุดได้นานถึง 1 ชั่วโมง
·จำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาสำหรับทำให้เย็นลง หนึ่งชั่วโมงหลังการใช้งาน
· <PHN ล้อเรซิ่นฟีนอลพิเศษ> ความแข็ง: (R) 100-110
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 260 °C (⌀200 ล้อ คือ + 230 °C)
·ไม่ใช้แร่ใยหินและสารอันตรายอื่น ๆ
· <POSI ล้อยางซิลิคอน > ความแข็ง: (HS) 71 ถึง 79
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 250 °C
·ปกป้อง พื้น
· <VEHI ล้อยางแข็งทนความร้อน> ความแข็ง: (HS) 75 ถึง 85
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 250 °C
·ใช้ ตลับลูกปืนเข็ม การเคลื่อนที่เงียบ และราบรื่น

รหัสสินค้า
BX-PHN-81G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,059.64

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 102 คุณสมบัติ เงียบ
ช่วงโหลด(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 98
วัสดุ ล้อ เรซิ่น ฟีนอล พิเศษ ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 80 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 60
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 85 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 80
ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 32 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: ไม่มี) กันน้ำ สี ล้อ สีดำ
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย สถานที่ ล้อ ผลิตที่ประเทศเยอรมัน ตลับลูกปืน/รองลื่น NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BX-PHN-81G ในชุด ลูกล้อ ทนความร้อน B/BX series (Blickle)