1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ SCYT (blickle)

SSK CASTER

ชุด ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ SCYT (blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,987.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โปรดอ้างอิงถึง P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ รองรับการใช้งาน "นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
SCYT-600-SPO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,987.70

SSK CASTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / ล้อ คู่ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 108 ช่วงโหลด(daN) 485.01 ถึง 750.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 588 วัสดุ ล้อ ไนล่อน เสริมแรง
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 80 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 60 เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 100
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 85 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 75 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 32 × 2
การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครง: ไม่มี) สี ล้อ สีขาว พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
สถานที่ ล้อ ผลิตที่ประเทศเยอรมัน ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 55 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCYT-600-SPO ในชุด ชุด ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ SCYT (blickle)