1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ มุม CCB

ลูกล้อ มุม CCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·ด้วยโครงสร้างที่มีขอบพับขึ้นสองขอบ ทำให้ติดตั้งพอดีกับมุมได้อย่างแน่นหนา และการวางตำแหน่งทำได้ง่าย
·มีตำแหน่งอ้างอิงการติดตั้งสองตำแหน่ง ชิ้นส่วนน้อยและติดตั้งได้ง่าย
·สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ โดยใช้ตะขอพิเศษ
· ตะขอพิเศษ แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
CCB-50U-BN
CCB-50U-R
CCB-50U-U
CCB-65U-BN
CCB-65U-R
CCB-65U-U
CCB-75U-BN
CCB-75U-R
CCB-75U-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 283.79

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0034[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี5020(โครง: ไม่มี)สีดำ20

฿ 358.86

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0029[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน5020(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำ20

฿ 358.86

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0034[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5020(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว20

฿ 357.56

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0049[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี6525(โครง: ไม่มี)สีดำ21

฿ 504.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0039[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน6525(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำ21

฿ 504.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0049[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน6525(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว21

฿ 363.61

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0058[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี7525(โครง: ไม่มี)สีดำ21

฿ 508.19

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0049[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน7525(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำ21

฿ 508.19

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0058[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7525(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ลูกล้อ มุม สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
ขนาด แผ่นเพลท (สำหรับมุม)(มิลลิเมตร) 113×76×37 พิทช์ รูติดตั้ง (สำหรับมุม)(มิลลิเมตร) 73.5×103.5×25.0 สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น NA