1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ มุม CC

ลูกล้อ มุม CC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 285.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มุม
[คุณสมบัติ]
·ติดกับเฟอร์นิเจอร์เหล็กกล้า ด้านล่างพับกลับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อุปกรณ์ตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์เหล็ก และเครื่องใช้สำนักงาน

รหัสสินค้า
CC-50B-BN
CC-50B-R
CC-50B-U
CC-50U-BN
CC-50U-R
CC-50U-U
CC-65B-BN
CC-65B-R
CC-65B-U
CC-65U-BN
CC-65U-R
CC-65U-U
CC-75B-BN
CC-75B-R
CC-75B-U
CC-75U-BN
CC-75U-R
CC-75U-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 312.65

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 66ถึง 35.0034[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี5020สีอบ ดำ(โครง: ไม่มี)สีดำ20

฿ 368.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0029[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน5020สีอบ ดำ(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำ20

฿ 406.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0034[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5020สีอบ ดำ(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว20

฿ 285.44

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 66ถึง 35.0034[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี5020การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครง: ไม่มี)สีดำ20

฿ 336.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0029[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน5020การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีเขียว20

฿ 336.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 66ถึง 35.0034[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5020การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว20

฿ 374.94

SSK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 7935.01 ถึง 80.0049[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี6525สีอบ ดำ(โครง: ไม่มี)สีดำ21

฿ 492.58

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0039[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน6525สีอบ ดำ(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำ21

฿ 571.43

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0049[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน6525สีอบ ดำ(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว21

฿ 342.28

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 7935.01 ถึง 80.0049[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี6525การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครง: ไม่มี)สีดำ21

฿ 447.24

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0039[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน6525การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีเขียว21

฿ 447.24

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 7935.01 ถึง 80.0049[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน6525การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว21

฿ 380.38

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 8935.01 ถึง 80.0058[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี7525สีอบ ดำ(โครง: ไม่มี)สีดำ21

฿ 495.62

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0049[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน7525สีอบ ดำ(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำ21

฿ 574.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0058[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7525สีอบ ดำ(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว21

฿ 347.73

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 8935.01 ถึง 80.0058[ไนล่อน] ไนล่อน 6ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี7525การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครง: ไม่มี)สีดำ21

฿ 450.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0049[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน7525การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีเขียว21

฿ 450.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8935.01 ถึง 80.0058[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7525การชุบผิวไบร์ทโครเมต(โครงหลัก: ไม่มี) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ลูกล้อ มุม สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขนาด แผ่นเพลท (สำหรับมุม)(มิลลิเมตร) 113×76×37
พิทช์ รูติดตั้ง (สำหรับมุม)(มิลลิเมตร) 73.5×103.5×25.0 สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
ตลับลูกปืน/รองลื่น NA