(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
SUHJT-50-MC |
SUHJT-65-MC |
SUHJT-75-MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,920.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | 18 | ||
฿ 3,641.10 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | 22 | ||
฿ 4,375.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 17.5X2 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | NA |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | ทนน้ำมัน | สี ล้อ | สีน้ำเงิน |
พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง