(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ทำจากสแตนเลส SUS304 ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ สแตนเลส ซึ่งใช้ "SUS304" สำหรับโครงสร้างทั้งหมด เช่นลูกบอล โครงสร้างเสริมที่หมุนได้ แกน ฯลฯ
·มี ล้อ ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ ยางทั่วไปไป จนถึงยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต และยูรีเทนป้องกันแบคทีเรีย เป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร และสถานที่ที่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยโดยเฉพาะ
·ใช้ในสภาพแวดล้อม เช่นห้องคลีนรูม ที่มีการควบคุมฝุ่นละออง และไฟฟ้าสถิต
·สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสนิมยาก ซึ่งมักจะทิ้งไว้กลางแจ้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | สถานที่ ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,170.46 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 147 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | โครงหลัก: ไม่มี | สีน้ำเงิน | - | 30 | ||
฿ 1,892.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 30 | ||
฿ 1,876.65 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 147 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | - | 30 | ||
฿ 2,397.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | - | 30 | ||
฿ 3,297.02 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 205 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | โครงหลัก: ไม่มี | สีน้ำเงิน | - | 35 | ||
฿ 2,577.91 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 35 | ||
฿ 3,181.34 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเขียว | - | 35 | ||
฿ 2,588.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 205 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | - | 35 | ||
฿ 3,720.31 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 42 | โครงหลัก: ไม่มี | สีน้ำเงิน | - | 37 | ||
฿ 2,993.90 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 40 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 37 | ||
฿ 3,360.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเขียว | - | 37 | ||
฿ 2,790.28 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | - | 37 | ||
฿ 3,969.45 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | - | 37 | ||
฿ 4,152.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 343 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 50 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 58 | ||
฿ 2,163.48 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 30 | ||
฿ 2,083.74 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 147 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | - | 30 | ||
฿ 2,649.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | - | 30 | ||
฿ 2,860.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 35 | ||
฿ 3,362.33 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเขียว | - | 35 | ||
฿ 2,928.77 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 205 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | - | 35 | ||
฿ 3,506.25 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 40 | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | 37 | ||
฿ 3,693.10 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเขียว | - | 37 | ||
฿ 3,144.64 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | - | 37 | ||
฿ 4,320.18 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | - | 37 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | NA |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง