1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต III สำหรับงานหนัก พื้น ต่ำ, HK, SUHK

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต III สำหรับงานหนัก พื้น ต่ำ, HK, SUHK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,117.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โปรดอ้างอิงถึง P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ รองรับการใช้งาน "นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้า ที่ ใช้สำหรับ ล้อ ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ล้อ จะยังคงมี รูปทรง สม่ำเสมอแม้จะทนต่อการสึกหรอก็ตาม
· ล้อ เรซิ่น สื่อกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีการเสื่อมสภาพตามอายุซึ่งสามารถใช้สำหรับมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
MCD ดำ / เทา MCDG.
· ล้อ -MCDG ไม่ใช้ วัสดุ คาร์บอน และไม่ทิ้งร่องรอยบน พื้น
· จาระบี นำไฟฟ้าใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ฟรีซึ่งติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น Bilayer ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

รหัสสินค้า
HK-50U-MCD
HK-65U-MCD
HK-75U-MCD
SUHK-65MCD
SUHK-75MCD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,117.40

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 78220.01 ถึง 320.00294เหล็กกล้า552885585032.5ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,976.25

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 96.5320.01 ถึง 485.00392เหล็กกล้า552886596536ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,804.19

SSK CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 108485.01 ถึง 750.00490เหล็กกล้า634095727539ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,692.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 96.5320.01 ถึง 485.00392สเตนเลส552886596536NAตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส

฿ 3,266.18

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 108485.01 ถึง 750.00490สเตนเลส634095727539NAตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / โหลดหนัก พื้น ต่ำ คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนด ล้อ สเปค มีตลับลูกปืน สี ล้อ สีดำ พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย