1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริงซับแรงกระแทก I-B - ชนิดขดลวดสปริง ความเร็วสูง SAK-TO SAKB-TO

ลูกล้อ สปริงซับแรงกระแทก I-B - ชนิดขดลวดสปริง ความเร็วสูง SAK-TO SAKB-TO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,614.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ความเร็วสูงสุด 20 กม. / ชม. (ค่าอ้างอิงข้อมูลการทดสอบของทางเรา)
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนทรงกระบอกเรียว สามารถรับแรงกระแทกหนักได้
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมมีซีล ถูกใช้สำหรับแกนหมุนซับแรง และเช่นเดียวกับที่ล้อ
·ให้การเคลื่อนไหวที่เงียบ และราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องเติม จาระบี
·ลดเสียงรบกวนตลอดจนการสั่นสะเทือน และแรงกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนที่
· ด้วยการรองรับแรงกระแทก จึงมีภาระน้อยลงทั้งในส่วนที่หมุนและล้อหมุน ทำให้ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

รหัสสินค้า
SAK-TO-200SST
SAK-TO-200TRAW
SAKB-TO-200SST
SAKB-TO-200TRAW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) วัสดุ ล้อ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ

฿ 5,614.69

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงิน

฿ 7,974.84

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน ไม่[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนทานสูง(โครงหลัก: อลูมิเนียม) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และความยืดหยุ่นสูงสีดำ

฿ 6,351.38

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงิน

฿ 9,144.50

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนทานสูง(โครงหลัก: อลูมิเนียม) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และความยืดหยุ่นสูงสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 275 to 255 คุณสมบัติ เงียบ
ช่วงโหลด(daN) 220.01 ถึง 320.00 โหลดที่ยอมรับได้(daN) 245 ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 112
ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 112(63) เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 140
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 200 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 45 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วสูง 20 กม. / ชม. หรือช้ากว่า) พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 100 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม