(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
·ใช้โครงสร้างเสริมแรงพิเศษ สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ทำให้สามารถทนต่อแรงกระแทกสูง และแรงกระแทกได้เป็นเวลานาน
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนทรงกระบอกเรียว
· วัสดุไนล่อนโพลีเมอร์หล่อ ที่ทนต่อการขัดถู และมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับล้อ
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล ชนิดซีล สำหรับล้อ
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
· เบรกอยู่ที่ด้านหน้า ในทิศทางไปข้างหน้าของลูกล้อ
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ | ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 205 | คุณสมบัติ | เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงโหลด(daN) | 750.01 ถึง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 2450 |
วัสดุ ล้อ | หล่อ ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 140 | ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) | 105 |
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 175 | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 140 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 150 |
ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) | 55 | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | ชุบโครเมต | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | ความยืดหยุ่นสูง (มีบุชชิ่งเหล็กกล้า ) |
สี ล้อ | สีขาว | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | สถานที่ ล้อ | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS-GSPO-150K-35 ในชุด ลูกล้อ โหลดหนักมากพิเศษ BS (Blickle)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง