1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พื้นต่ำสำหรับงานหนักพิเศษ 1,000 DHJ

ลูกล้อ พื้นต่ำสำหรับงานหนักพิเศษ 1,000 DHJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,100.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ อนุญาต คือ 1,000 กก. สำหรับทั้ง⌀80และ⌀100
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนเม็ดกลม
·การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนหมุนนั้นเบา และการหมุนทำได้ง่าย
·การหมุนไปอย่างราบรื่น แม้จะบรรทุกเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
DHJ-80U-MC
DHJ-80U-MCMO
DHJ-100U-MC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ

฿ 3,110.37

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 140ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี80ทนน้ำมันสีน้ำเงิน

฿ 3,100.50

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 140ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี80-สีดำ

฿ 3,794.73

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 150ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี100ทนน้ำมันสีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ ช่วงโหลด(daN) 750.01 ถึง สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 980 วัสดุ ล้อ โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 85 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 85
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 112 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 112 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 40
การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 32
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม