(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่การรับโหลดสูง
[คุณสมบัติ]
·การใช้ " ตลับลูกปืนมีซีล" ทำให้ไม่จำเป็นต้องเติมจาระบี
·มีหลายสี จัดเป็นมาตรฐานเพื่อแยกประเภทต่างๆ และการจับคู่ปลอกสวมทำได้ง่าย
· สายผลิตภัณฑ์มาตรฐานหลากหลาย เช่นล้อเดี่ยว / ล้อคู่ สำหรับการทำงานลักษณะต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับเครื่องจักรงานละเอียดติดตั้งอยู่กับที่ แต่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเมื่อเลย์เอาท์ไลน์การผลิตเปลี่ยนแปลง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งที่มีความสูงต่ำเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ มีน้ำหนักมาก
·สะดวกสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบงานโหลดสูง ที่ใช้เคลื่อนที่ตามการควบคุม เช่น AGV
รหัสสินค้า |
---|
HK-50B-MC |
HK-50B-U |
HK-50B-YN |
HK-50U-MC |
HK-50U-U |
HK-50U-YN |
HK-65B-MC |
HK-65B-YN |
HK-65U-MC |
HK-65U-U |
HK-65U-YN |
HK-75B-MC |
HK-75U-MC |
HK-75U-U |
HK-75U-YN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 78 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 992.90 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 78 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 570.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | - | สีดำ | 18 | ||
฿ 576.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,004.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 78 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 599.24 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 78 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | - | สีดำ | 18 | ||
฿ 786.79 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 96.5 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 740.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96.5 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | สีอบ ดำ | มีตลับลูกปืน | สีดำ | - | ||
฿ 769.94 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 96.5 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,208.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96.5 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 313 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | - | ||
฿ 788.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96.5 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | มีตลับลูกปืน | สีดำ | - | ||
฿ 952.13 | SSK CASTER | 8 ชิ้น | 8 วัน | 108 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | สีอบ ดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,044.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 108 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,298.32 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 108 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | - | ||
฿ 921.91 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 108 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | มีตลับลูกปืน | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง