(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
· ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับตลับลูกปืนคู่ที่ทำให้เคลื่อนไหวได้เบา
· สต็อปเปอร์เป็นสต็อปเปอร์คู่ที่หยุดหมุนและหมุนล้อพร้อมกัน
· รุ่นที่หมุนได้และยึดอยู่กับที่แต่ละรุ่นมีสเปคด้านขวาและสเปคด้านซ้าย
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียลชนิดซีลกใช้สำหรับล้อ CW/SST/UW/WUW/MC
รหัสสินค้า |
---|
LWKK-100 |
LWKK-150 |
MCKK-100 |
MCKK-130 |
MCKK-150 |
SSTKK-100 |
SSTKK-150 |
UWKK-100 |
WKK-100 |
WKK-130 |
WKK-150 |
WUWKK-100 |
WUWKK-130 |
WUWKK-150 |
WWKK-100 |
WWKK-130 |
WWKK-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 660.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | มีตลับลูกปืน | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,220.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | มีตลับลูกปืน | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,111.24 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,817.92 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,255.12 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 879.24 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,330.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 697.41 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 592.77 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 909.72 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,030.06 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,095.62 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,530.69 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,817.42 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 684.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 995.43 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 137 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,259.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | สถานที่ ล้อ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง