1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ เงียบ ไหลลื่น I JS

ลูกล้อ เงียบ ไหลลื่น I JS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,284.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·การลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่า ลูกล้อ มาตรฐาน ทั่วไป
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนเม็ดกลม
·การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนหมุนนั้นเบา และการหมุนทำได้ง่าย
·ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดมีซีลสำหรับล้อ ซึ่งให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องเติม จาระบี

รหัสสินค้า
MCJS-100
MCJS-130
MCJS-150
MCJS-200
SSTJS-100
UWJS-100
WJS-100
WJS-130
WJS-150
WJS-200
WUWJS-100
WUWJS-130
WUWJS-150
WUWJS-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 1,845.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 144140.01 ถึง 220.00176[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี68(71)68(71)909010035(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35

฿ 2,842.84

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 177220.01 ถึง 320.00245[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี75(90)75(90)11211213042(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย40

฿ 3,105.33

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 198220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี75(90)75(90)11211215045(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย45

฿ 4,681.16

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250320.01 ถึง 485.00392[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี100(115)100(115)14014020045(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58

฿ 1,493.81

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 14480.01 ถึง 140.00127[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่68(71)68(71)909010035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35

฿ 1,449.66

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 144140.01 ถึง 220.00176[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)909010035(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35

฿ 1,284.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 14480.01 ถึง 140.00127[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน68(71)68(71)909010035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35

฿ 1,695.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 177140.01 ถึง 220.00176[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน75(90)75(90)11211213042(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย40

฿ 1,783.45

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน75(90)75(90)11211215045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย45

฿ 2,388.15

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250220.01 ถึง 320.00245[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน100(115)100(115)14014020045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58

฿ 1,770.97

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 14480.01 ถึง 140.00127[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)909010035(โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย35

฿ 2,441.42

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 177140.01 ถึง 220.00176[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211213042(โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย40

฿ 2,598.97

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00196[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211215045(โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย45

฿ 3,244.41

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250220.01 ถึง 320.00245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100(115)100(115)14014020045(โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ ลูกล้อ เรียบลื่นเงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม