(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่ติดไฟ บอดี้มีความแข็งแรงและกันกระแทกได้เหนือชั้น ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน วัสดุซีลทั้งหมดเป็น NBR ทนน้ำ ไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล ส่วนเกลียว R (PT) และข้อต่อเรซิ่นสามารถหมุนได้
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งหมดไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL94V-0
· ความต้านทานแรงดันทะลุของข้อต่อเรซิ่น R (PT) มีมากกว่าชิ้นส่วนแบบเดิม 30%
· ความต้านทานแรงกระแทกได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก เพราะมีกลไกตัวจับแบบใหม่
· ส่วนจับท่อหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ และป้องกันไม่ให้ท่อแตกเนื่องจากการหมุน
▪ ใช้ NBR กับโอริง และซีล V กันน้ำ
▪ ส่วนสกรู R (PT) ได้รับการซีลแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล
▪ ส่วนสกรู R (P) ของข้องอและส่วนที่เป็นเรซิ่นสามารถหมุนได้ หลังจากต่อแล้วสามารถปรับทิศทางข้อต่อและท่อได้อย่างอิสระ และส่วนเกลียวยังสามารถขันได้แม้ในขณะที่ต่อข้อต่อเรซิ่นแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
CAP-06 |
CAP-08 |
CAP-10 |
CAP-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.77 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ซีรีส์ W ⌀ 6 | ||
฿ 53.23 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ซีรีส์ W ⌀ 8 | ||
฿ 55.91 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ซีรีส์ W ⌀ 10 | ||
฿ 63.77 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ซีรีส์ W ⌀ 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ไม่มีส่วน เกลียว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง