1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (สำหรับอุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ปลั๊กอุด

ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (สำหรับอุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ปลั๊กอุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ติดไฟ บอดี้มีความแข็งแรงและกันกระแทกได้เหนือชั้น ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน วัสดุซีลทั้งหมดเป็น NBR กันน้ำ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล ส่วนเกลียว R (PT) และข้อต่อเรซิ่นสามารถหมุนได้

รหัสสินค้า
WS-06
WS-08
WS-10
WS-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φd
(มิลลิเมตร)

฿ 72.34

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 6

฿ 66.11

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 8

฿ 67.10

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 10

฿ 83.06

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สารหน่วงไฟประเภทเรซิ่น PBT ul94 V-0 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ไม่มีส่วน เกลียว
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR รูปทรงอื่น ๆ สต๊อปปลั๊ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60