1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (สำหรับอุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ข้อลด

ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (สำหรับอุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ข้อลด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ลุกไหม้ บอดี้มีความแข็งแรงและกันกระแทกได้เหนือชั้น ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน วัสดุซีลทั้งหมดเป็น NBR กันน้ำ ไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล ส่วนเกลียว R (PT) และข้อต่อเรซิ่นสามารถหมุนได้

รหัสสินค้า
WR-0806
WR-1006
WR-1008
WR-1208
WR-1210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φd
(มิลลิเมตร)

฿ 94.74

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 68

฿ 124.18

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 610

฿ 127.05

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 810

฿ 131.74

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 812

฿ 134.77

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สารหน่วงไฟประเภทเรซิ่น PBT ul94 V-0 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ไม่มีส่วน เกลียว
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR ช่องเสียบ ตัวลด ข้อต่อลด ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60