(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Junron One-Touch Fitting W Series (Spot Welding Equipment for Piping) Elbow

Junron One-Touch Fitting W Series (Spot Welding Equipment for Piping) Elbow

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip is equipped with a rotating mechanism. All the sealing materials are water resistant NBR. No sealing tape is required. The R (PT) threads and resin connecting parts rotate.

[Features]
· All the resin sections conform to the UL94V-0 flame retardant rating.
· The pull-out strength of the R (PT) thread resin press-fit part has been improved in comparison to conventional parts.
· The shock resistance has been significantly improved by a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly inside the fitting and prevents tube from breaking due to rotation of the tube.
· NBR is used in the water-resistant O-ring and V-seal.
· The R (PD) threads are sealed. Therefore, wrapping the threads with sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) thread of elbow tee and resin part can be rotated. After connecting, tube-piping direction can be freely implemented and the threads can be tightened even while the resin part is fixed.

PDF

Japanese Only

Part Number
WL-06-01
WL-06-02
WL-06-03
WL-08-01
WL-08-02
WL-08-03
WL-10-01
WL-10-02
WL-10-03
WL-10-04
WL-12-01
WL-12-02
WL-12-03
WL-12-04
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Applicable Tube O.D.1
(φ)
Terminal Screw T (inches)
(inch)
6 Day(s) or more 0~+6061/8
6 Day(s) or more 0~+6061/4
6 Day(s) or more 0~+6063/8
6 Day(s) or more 0~+6081/8
6 Day(s) or more 0~+6081/4
6 Day(s) or more 0~+6083/8
4 Day(s) or more 0~+60101/8
6 Day(s) or more 0~+60101/4
6 Day(s) or more 0~+60103/8
6 Day(s) or more 0~+60101/2
6 Day(s) or more 0~+60121/8
6 Day(s) or more 0~+60121/4
6 Day(s) or more 0~+60123/8
6 Day(s) or more 0~+60121/2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Connection Applicable Fluid Water / Air
Body Material Flame Retardant Resin PBT Ul94 V-0 Compliant Application Standard/Mini Terminal Screw Material Brass
V-Sealing Material Water-resistant NBR Screw Mounting, Direction Elbow Elbows Male Elbows