(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Junron One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Reducer

Junron One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Reducer

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

PDF

Japanese Only

Part Number
PRM-6-4-PM
PRM-8-4-PM
PRM-8-6-PM
PRM-10-6-PM
PRM-10-8-PM
PRM-12-8-PM
PRM-12-10-PM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Applicable Tube O.D.1
(φ)
Outer Diameter φd
(mm)
6 Day(s) or more 0~+6046
6 Day(s) or more 0~+6048
6 Day(s) or more 0~+6068
6 Day(s) or more 0~+60610
6 Day(s) or more 0~+60810
6 Day(s) or more 0~+60812
6 Day(s) or more 0~+601012

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types One-Touch Couplings Fitting Type Socket and reducer Applicable Fluid Water / Air
Body Material PBT Application Standard/Mini Terminal Screw Material No Thread Part
V-Sealing Material Water-resistant NBR Sockets, Reducers Reducer