(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Junlon One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Bulkhead Female Union

Junlon One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Bulkhead Female Union

[Features]
· Electroless nickel plating is applied as standard to metal parts.
· All brass parts in the M series nipples and plastic bodies have nickel plating applied as standard.
· Comes with a color seal for screw identification.
· Each of the different types of R (PT) screw are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts in elbows and Tees, and the resin mating parts rotate, allowing for free positioning according to the removal direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is still fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting, stopping the tube from turning.

PDF

Japanese Only

Part Number
PNFM-4-M5-BSM
PNFM-4-PT1/8-BSM
PNFM-6-M5-BSM
PNFM-6-PT1/4-BSM
PNFM-6-PT1/8-BSM
PNFM-8-PT1/4-BSM
PNFM-8-PT3/8-BSM
PNFM-10-PT1/4-BSM
PNFM-10-PT3/8-BSM
PNFM-12-PT1/2-BSM
PNFM-12-PT1/4-BSM
PNFM-12-PT3/8-BSM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Applicable Tube O.D.1
(φ)
Terminal Screw T (inches)
(inch)
Terminal Screw T (mm)
(mm)
6 Day(s) or more 0~+604-M5
6 Day(s) or more 0~+6041/8-
4 Day(s) or more 0~+606-M5
4 Day(s) or more 0~+6061/4-
6 Day(s) or more 0~+6061/8-
3 Day(s) or more 0~+6081/4-
6 Day(s) or more 0~+6083/8-
6 Day(s) or more 0~+60101/4-
4 Day(s) or more 0~+60103/8-
6 Day(s) or more 0~+60121/2-
6 Day(s) or more 0~+60121/4-
6 Day(s) or more 0~+60123/8-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Connection Applicable Fluid Water / Air
Body Material Brass (Nickel Plated) Application Standard/Mini Terminal Screw Material Brass (Nickel Plated)
V-Sealing Material Water-resistant NBR Screw Mounting, Direction Partition female unions