(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Junron One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Reducing Union

Junron One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Reducing Union

[Features]
· Electroless nickel plating is as standard applied to metal parts.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws is coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removing direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
PUM-6-4-PM
PUM-8-6-PM
PUM-10-8-PM
PUM-12-10-PM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Applicable Tube O.D.1
(φ)
Applicable Tube Outer Diameter 2
(φ)
3 Day(s) or more 0~+6064
4 Day(s) or more 0~+6086
6 Day(s) or more 0~+60108
6 Day(s) or more 0~+601210

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types One-Touch Couplings Fitting Type Union with different diameters Applicable Fluid Water / Air
Body Material PBT Application Standard/Mini Terminal Screw Material No Thread Part
V-Sealing Material Water-resistant NBR Union, Unequal Dia. Different Diameter Union